l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Visserie
Vis à 6 pans creux
Vis à tête fraisée
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Vis à tête fraisée
DIN7991
- Matière Inox A2 DIN 7991
Description et Caractéristiques du produit
- Matière :
Inox 302/304 - A2
- 6 pans creux
- Conditionnées par lot
Info
- La cote B est indicative et peut varier en fonction des livraisons
Utilisation
- Environnement difficile
Caractéristiques complètes
A partir de
14,12 €
HT
Remise
Qté
+1
+2
+4
Rem.
Prix
-20%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Filetage ØM
longueur totale L
Pas
B
DK x K
S
Qté par lot
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
FHC10-35/SS/B
M10
35
1,50
-
20 x 5,5
6,0
100
38,06 €
2
FHC10-40/SS/B
M10
40
1,50
-
20 x 5,5
6,0
100
33,92 €
1
FHC10-50/SS/B
M10
50
1,50
32
20 x 5,5
6,0
100
41,52 €
1
FHC12-30/SS/B
M12
30
1,75
-
24 x 6,5
8,0
50
20,60 €
1
FHC12-40/SS/B
M12
40
1,75
36
24 x 6,5
8,0
50
25,79 €
1
FHC12-50/SS/B
M12
50
1,75
36
24 x 6,5
8,0
50
30,54 €
1
FHC12-60/SS/B
M12
60
1,75
36
24 x 6,5
8,0
50
39,91 €
1
FHC12-70/SS/B
M12
70
1,75
36
24 x 6,5
8,0
50
44,69 €
1
FHC12-80/SS/B
M12
80
1,75
36
24 x 6,5
8,0
50
51,89 €
1
FHC3-12/SS/B
M3
12
0,50
-
6 x 1,6
2,0
500
33,27 €
2
FHC3-16/SS/B
M3
16
0,50
-
6 x 1,6
2,0
500
33,55 €
2
FHC3-20/SS/B
M3
20
0,50
-
6 x 1,6
2,0
500
25,93 €
2
FHC3-8/SS/B
M3
8
0,50
-
6 x 1,6
2,0
500
21,78 €
2
FHC4-10/SS/B
M4
10
0,70
-
8 x 2,3
2,5
500
23,24 €
2
FHC4-12/SS/B
M4
12
0,70
-
8 x 2,3
2,5
500
26,67 €
2
FHC4-16/SS/B
M4
16
0,70
-
8 x 2,3
2,5
500
21,06 €
2
FHC4-20/SS/B
M4
20
0,70
-
8 x 2,3
2,5
500
21,06 €
2
FHC4-25/SS/B
M4
25
0,70
-
8 x 2,3
2,5
500
32,06 €
2
FHC4-30/SS/B
M4
30
0,70
20
8 x 2,3
2,5
200
18,42 €
2
FHC5-10/SS/B
M5
10
0,80
-
10 x 2,8
3,0
500
26,83 €
2
FHC5-12/SS/B
M5
12
0,80
-
10 x 2,8
3,0
500
22,86 €
2
FHC5-16/SS/B
M5
16
0,80
-
10 x 2,8
3,0
500
30,25 €
2
FHC5-20/SS/B
M5
20
0,80
-
10 x 2,8
3,0
500
35,83 €
2
FHC5-25/SS/B
M5
25
0,80
-
10 x 2,8
3,0
500
37,45 €
2
FHC5-30/SS/B
M5
30
0,80
-
10 x 2,8
3,0
200
18,43 €
2
FHC5-35/SS/B
M5
35
0,80
22
10 x 2,8
3,0
200
23,62 €
1
FHC6-10/SS/B
M6
10
1,00
-
12 x 3,3
4,0
500
44,00 €
2
FHC6-12/SS/B
M6
12
1,00
-
12 x 3,3
4,0
500
36,19 €
2
FHC6-16/SS/B
M6
16
1,00
-
12 x 3,3
4,0
500
50,05 €
2
FHC6-20/SS/B
M6
20
1,00
-
12 x 3,3
4,0
200
16,78 €
2
FHC6-25/SS/B
M6
25
1,00
-
12 x 3,3
4,0
200
20,75 €
2
FHC6-30/SS/B
M6
30
1,00
-
12 x 3,3
4,0
200
24,21 €
2
FHC6-35/SS/B
M6
35
1,00
-
12 x 3,3
4,0
200
23,76 €
2
FHC6-40/SS/B
M6
40
1,00
-
12 x 3,3
4,0
200
31,41 €
2
FHC6-45/SS/B
M6
45
1,00
-
12 x 3,3
4,0
100
14,12 €
1
FHC6-60/SS/B
M6
60
1,00
20
12 x 3,3
4,0
100
21,90 €
1
FHC6-70/SS/B
M6
70
1,00
20
12 x 3,3
4,0
100
31,15 €
1
FHC8-16/SS/B
M8
16
1,25
-
16 x 4,4
5,0
200
28,02 €
2
FHC8-20/SS/B
M8
20
1,25
-
16 x 4,4
5,0
200
41,96 €
2
FHC8-25/SS/B
M8
25
1,25
-
16 x 4,4
5,0
100
17,68 €
2
FHC8-30/SS/B
M8
30
1,25
-
16 x 4,4
5,0
100
20,82 €
2
FHC8-40/SS/B
M8
40
1,25
-
16 x 4,4
5,0
100
25,71 €
2
FHC8-50/SS/B
M8
50
1,25
-
16 x 4,4
5,0
100
35,94 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Ecrou 6 pans DIN934
Matière : Inox A2
Charnière en façade pour profilé aluminium
Type : Charnière
Matière : PA renforcé fibre de verre
Charnière en façade pour profilé aluminium
Type : Charnière ajustable
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
| FHC10-35/SS/B| FHC10-40/SS/B| FHC10-50/SS/B| FHC12-30/SS/B| FHC12-40/SS/B| FHC12-50/SS/B| FHC12-60/SS/B| FHC12-70/SS/B| FHC12-80/SS/B| FHC3-12/SS/B| FHC3-16/SS/B| FHC3-20/SS/B| FHC3-8/SS/B| FHC4-10/SS/B| FHC4-12/SS/B| FHC4-16/SS/B| FHC4-20/SS/B| FHC4-25/SS/B| FHC4-30/SS/B| FHC5-10/SS/B| FHC5-12/SS/B| FHC5-16/SS/B| FHC5-20/SS/B| FHC5-25/SS/B| FHC5-30/SS/B| FHC5-35/SS/B| FHC6-10/SS/B| FHC6-12/SS/B| FHC6-16/SS/B| FHC6-20/SS/B| FHC6-25/SS/B| FHC6-30/SS/B| FHC6-35/SS/B| FHC6-40/SS/B| FHC6-45/SS/B| FHC6-60/SS/B| FHC6-70/SS/B| FHC8-16/SS/B| FHC8-20/SS/B| FHC8-25/SS/B| FHC8-30/SS/B| FHC8-40/SS/B| FHC8-50/SS/B
FHC
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/FHCSS.pdf