l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Ressorts
Ressorts de traction
Ressort de traction au mètre inox
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Ressort de traction au mètre inox
- Type au mètre
- Matière Inox
Description et Caractéristiques du produit
Ressort à découper à la longueur voulue
Caractéristiques complètes
A partir de
35,19 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+10
Rem.
Prix
-10%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Ø Extérieur DO
Ø Fil d
Longueur à vide LO
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
T49000
2,40
0,40
1000
Inox
35,19 €
2
T49010
3,40
0,40
1000
Inox
35,19 €
2
T49020
3,50
0,50
1000
Inox
40,01 €
2
T49030
5,50
0,50
1000
Inox
40,01 €
2
T49040
4,53
0,63
1000
Inox
43,23 €
2
T49050
7,03
0,63
1000
Inox
43,23 €
2
T49060
5,50
0,80
1000
Inox
49,27 €
2
T49070
9,00
0,80
1000
Inox
49,27 €
2
T49080
7,00
1,00
1000
Inox
50,87 €
2
T49090
11,00
1,00
1000
Inox
50,87 €
2
T49100
8,55
1,25
1000
Inox
61,88 €
1
T49110
13,05
1,25
1000
Inox
61,88 €
1
T49120
11,00
1,60
1000
Inox
62,43 €
1
T49130
17,00
1,60
1000
Inox
62,43 €
2
T49140
14,00
2,00
1000
Inox
68,61 €
1
T49150
22,00
2,00
1000
Inox
68,61 €
1
T49160
15,00
2,20
1000
Inox
66,74 €
1
T49170
24,00
2,20
1000
Inox
66,74 €
1
T49180
18,00
2,50
1000
Inox
73,32 €
2
T49190
28,00
2,50
1000
Inox
73,32 €
1
T49200
20,00
2,80
1000
Inox
73,91 €
1
T49210
30,00
2,80
1000
Inox
73,91 €
1
T49220
22,00
3,20
1000
Inox
81,58 €
1
T49230
36,00
3,20
1000
Inox
81,58 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Ressort de traction au mètre acier
Type : au mètre
Matière : Acier
Ressort de traction DIN2097
Type : DIN 2097
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
| T49000| T49010| T49020| T49030| T49040| T49050| T49060| T49070| T49080| T49090| T49100| T49110| T49120| T49130| T49140| T49150| T49160| T49170| T49180| T49190| T49200| T49210| T49220| T49230
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/T39_T49.pdf