l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Ressorts
Ressorts de traction
Ressort de traction au mètre acier
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Ressort de traction au mètre acier
- Type au mètre
- Matière Acier
Description et Caractéristiques du produit
Ressort à découper à la longueur voulue
- Ressort à découper à la longueur voulue
- Longueur unitaire : 1000mm
- Matières :
Acier corde à piano
Selon DIN 17223 Classe C. No 1,1200
Inox selon DIN 17224 No 1,4310
(Inox 302 AMS)
Caractéristiques complètes
A partir de
34,97 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+10
Rem.
Prix
-10%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Ø Extérieur DO
Ø Fil d
Longueur à vide LO
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
T39000
2,40
0,40
1000
Acier
34,97 €
2
T39010
3,40
0,40
1000
Acier
34,97 €
1
T39020
3,50
0,50
1000
Acier
36,54 €
2
T39030
5,50
0,50
1000
Acier
36,54 €
2
T39040
4,53
0,63
1000
Acier
39,57 €
2
T39050
7,03
0,63
1000
Acier
39,57 €
2
T39060
5,50
0,80
1000
Acier
40,01 €
1
T39070
9,00
0,80
1000
Acier
40,01 €
2
T39080
7,00
1,00
1000
Acier
43,23 €
1
T39090
11,00
1,00
1000
Acier
43,23 €
2
T39100
8,55
1,25
1000
Acier
48,39 €
2
T39110
13,05
1,25
1000
Acier
48,39 €
2
T39120
11,00
1,60
1000
Acier
51,33 €
2
T39130
17,00
1,60
1000
Acier
51,33 €
2
T39140
14,00
2,00
1000
Acier
52,99 €
2
T39150
22,00
2,00
1000
Acier
52,99 €
2
T39160
15,00
2,20
1000
Acier
59,03 €
2
T39170
24,00
2,20
1000
Acier
59,03 €
1
T39180
18,00
2,50
1000
Acier
62,64 €
2
T39190
28,00
2,50
1000
Acier
62,64 €
1
T39200
20,00
2,80
1000
Acier
67,49 €
2
T39210
30,00
2,80
1000
Acier
67,49 €
2
T39220
22,00
3,20
1000
Acier
70,94 €
1
T39230
36,00
3,20
1000
Acier
70,94 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Ressort de traction au mètre inox
Type : au mètre
Matière : Inox
Ressort de traction DIN2097
Type : DIN 2097
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
| T39000| T39010| T39020| T39030| T39040| T39050| T39060| T39070| T39080| T39090| T39100| T39110| T39120| T39130| T39140| T39150| T39160| T39170| T39180| T39190| T39200| T39210| T39220| T39230
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/T39_T49.pdf