Accueil SHOP Transmissions de puissance Eléments de montageBagues de blocageBague de blocage acier

Bague de blocage acier

- Matière Acier
- Type en 1 élément
- Série Economique


- Serrage important sur tout type d’arbre

- Ne pas dépareiller

- Matière :

Collier : acier (naturel, noirci ou zingué

selon provenance)

Vis : acier allié

- La référence en deux éléments permet un serrage plus important, autorisant ainsi une puissance 20% plus élevée.

- Les dimensions ØD et L sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la production
A partir de 4,79 € HT
Remise
Qté +1  +5 +10 +25 +50 
Rem.Prix -6% -12 % -18% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
BAG1-004 4,79 € 1
BAG1-005 4,79 € 2
BAG1-006 4,79 € 2
BAG1-008 4,79 € 2
BAG1-010 5,44 € 2
BAG1-012 6,04 € 2
BAG1-015 7,20 € 2
BAG1-016 7,20 € 2
BAG1-018 8,03 € 1
BAG1-020 9,14 € 2
BAG1-025 9,89 € 2
BAG1-030 12,53 € 2
BAG1-035 11,98 € 2
BAG1-040 14,41 € 2
BAG1-050 30,58 € 2
BAG1-055 19,75 € 1
BAG1-060 23,36 € 1
BAG1-070 46,98 € 2
BAG1-075 33,54 € 1
BAG1-080 32,93 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Bague de blocage inox
Matière : Inox
Type : en 1 élément
Série : Economique
Bague de blocage
Matière : Acier
Type : en 1 élément
Type : Non fendue, selon DIN705
Bague d’arrêt plastique
Diamètre : Ø10 à Ø20
Matière : Plastique
Bague d'arrêt fendue avec manette indexable
Matière : Acier
Pour : Manipulation fréquente

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| BAG1-004| BAG1-005| BAG1-006| BAG1-008| BAG1-010| BAG1-012| BAG1-015| BAG1-016| BAG1-018| BAG1-020| BAG1-025| BAG1-030| BAG1-035| BAG1-040| BAG1-050| BAG1-055| BAG1-060| BAG1-070| BAG1-075| BAG1-080
BAG
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/BAG.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.