l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Transmissions de puissance
Accouplement (système asservi)
Accouplement Oldham
Accouplement Oldham
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Accouplement Oldham
- Fixation avec mâchoires de serrage
Description et Caractéristiques du produit
- Composé de 3 éléments détachables
- Vitesse maxi. 3000 t/min
- T° d’utilisation : -20°C à +60°C
- Matières :
Moyeu : aluminium 6082
Finition : alocrom
Disque : acétal noir
Avantages
- Mésalignement sans incidence sur la charge
- Pas de lubrification
- Faible inertie
- Amagnétique
Info
- Livré non assemblé
Caractéristiques complètes
A partir de
26,99 €
HT
Remise
Qté
+1
+5
+10
Rem.
Prix
-6%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØA std.
Couple Maxi (Nm)
ØD
L
ØA maxi
C
Vis
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
BGC19-4/4
4x4
1,7
19,10
22,00
Ø8
6,30
M2,5
26,99 €
BGC25-10/10
10x10
4,0
25,40
28,40
Ø12
8,60
M3
38,70 €
BGC25-6/10
6x10
4,0
25,40
28,40
Ø12
8,60
M3
38,70 €
BGC25-6/6
6x6
4,0
25,40
28,40
Ø12
8,60
M3
38,70 €
BGC25-6/8
6x8
4,0
25,40
28,40
Ø12
8,60
M3
38,70 €
BGC25-8/10
8x10
4,0
25,40
28,40
Ø12
8,60
M3
38,70 €
BGC25-8/8
8x8
4,0
25,40
28,40
Ø12
8,60
M3
38,70 €
BGC33-10/14
10x14
9,0
33,30
42,00
Ø16
13,00
M4
56,83 €
BGC33-14/14
14x14
9,0
33,30
42,00
Ø16
13,00
M4
56,83 €
BGC33-14/15
14x15
9,0
33,30
42,00
Ø16
13,00
M4
56,83 €
BGC33-8/10
8x10
9,0
33,30
42,00
Ø16
13,00
M4
56,83 €
BGC33-8/14
8x14
9,0
33,30
42,00
Ø16
13,00
M4
56,83 €
BGC33-8/15
8x15
9,0
33,30
42,00
Ø12
8,60
M4
56,83 €
BGC33-8/16
8x16
9,0
33,30
42,00
Ø16
13,00
M4
56,83 €
BGC33-8/8
8x8
9,0
33,30
42,00
Ø16
13,00
M4
56,83 €
BGC33-9.53/10
9.53x10
9,0
33,30
42,00
Ø16
13,00
M4
56,83 €
BGC33-9.53/14
9.53x14
9,0
33,30
42,00
Ø16
13,00
M4
56,83 €
BGC33-9.53/9.53
9,53x9,53
9,0
33,30
42,00
Ø16
13,00
M4
56,83 €
BGC33-9/10
9x10
9,0
33,30
42,00
Ø12
8,60
M4
53,41 €
BGC41-12/12
12x12
17,0
41,30
50,80
Ø20
16,70
M4
63,11 €
BGC41-12/14
12x14
17,0
41,30
50,80
Ø20
16,70
M4
63,11 €
BGC41-12/18
12x18
17,0
41,30
50,80
Ø20
16,70
M4
63,11 €
BGC41-14/14
14x14
17,0
41,30
50,80
Ø20
16,70
M4
63,11 €
BGC41-14/20
14x20
17,0
41,30
50,80
Ø20
16,70
M4
63,11 €
BGC41-9.52/14
9.52x14
17,0
41,30
50,80
Ø20
16,70
M4
63,11 €
BGC41-9.52/18
9.52x18
17,0
41,30
50,80
Ø20
16,70
M4
63,11 €
BGC41-9.52/9.52
Sur demande
BGC41-9.53/12
9.53x12
17,0
41,30
50,80
Ø20
16,70
M4
63,11 €
BGC41-9.53/14
9.53x14
17,0
41,30
50,80
Ø20
16,70
M4
63,11 €
BGC50-10/10
10x10
30,0
50,00
59,60
Ø25,4
20,60
M5
155,34 €
BGC50-10/20
10x20
30,0
50,00
59,60
Ø25,4
20,60
M5
155,34 €
BGC50-14/25
14x25
30,0
50,00
59,60
Ø25,4
20,60
M5
155,34 €
BGC50-20/14
20x14
30,0
50,00
59,60
Ø25,4
20,60
M5
155,34 €
BGC50-20/20
20x20
30,0
50,00
59,60
Ø25,4
20,60
M5
155,34 €
BGC50-25/25
25x25
30,0
50,00
59,60
Ø25,4
20,60
M5
155,34 €
BGC57-12/12
12x12
44,0
57,10
78,00
Ø30
28,40
M6
178,07 €
BGC57-20/20
20x20
44,0
57,10
78,00
Ø30
28,40
M6
178,07 €
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
| BGC19-4/4| BGC25-10/10| BGC25-6/10| BGC25-6/6| BGC25-6/8| BGC25-8/10| BGC25-8/8| BGC33-10/14| BGC33-14/14| BGC33-14/15| BGC33-8/10| BGC33-8/14| BGC33-8/15| BGC33-8/16| BGC33-8/8| BGC33-9.53/10| BGC33-9.53/14| BGC33-9.53/9.53| BGC33-9/10| BGC41-12/12| BGC41-12/14| BGC41-12/18| BGC41-14/14| BGC41-14/20| BGC41-9.52/14| BGC41-9.52/18| BGC41-9.52/9.52| BGC41-9.53/12| BGC41-9.53/14| BGC50-10/10| BGC50-10/20| BGC50-14/25| BGC50-20/14| BGC50-20/20| BGC50-25/25| BGC57-12/12| BGC57-20/20
BGC
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/BGC.pdf