Accueil SHOP Eléments mécaniques AmortisseursAmortisseurs de chocs et accessoiresAmortisseur de chocs réglable

Amortisseur de chocs réglable

- Type Réglable


- Pièce standard avec contre écrou et bouton

- Matières :

Corps : acier bruni

Tige : inox

- Vitesse d’impact 3,6m/s maxi.

- T° d’utilisation : -12° à +90°C

- Appareil à butée de fin de course

et butoir anti-bruit intégrés.

- Angle d’attaque maxi. : 2°

(sauf RMSA-900 : 1°)


Utilisation

- Le recul du piston lors de

l’impact provoque une montée

en pression. L’huile échappée

au travers des orifices de

laminage permet de dissiper

l’énergie et d’assurer un

amortissement efficace.

Le réarmement rapide de

la tige est assuré par le

clapet anti-retour situé dans

le piston et le ressort interne.


Accessoires

- Bride universelle MF

- Butée STC

A partir de 171,61 € HT
Remise
Qté +1  +4 +6 
Rem.Prix -10% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
RMSA-500 171,61 € 2
RMSA-600 292,51 € 2
RMSA-900 410,90 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Amortisseur - Bride universelle
Type : Bride universelle

Amortisseur de chocs - Accessoires
Type : Butée fin de course

Butée élastique cylindrique
Matière : Acier
Forme : Cylindrique
Fixation : 1 côté mâle
 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| RMSA-500| RMSA-600| RMSA-900
RMSA
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/RMSA.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechAmortisseurDeChocs.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.