l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments de guidage
Articulations et rotules
Articulations à rotule
Embout à rotule à 90° DIN71802
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Embout à rotule à 90° DIN71802
DIN 71802
- Matière Inox
- Type à 90°
Description et Caractéristiques du produit
- Articulation axiale semblable à DIN 71802
- Corps selon DIN 71805
- Tige selon DIN 71803
- Matière :
Inox 1.4305 (Inox A2)
Avantage
- Résiste à l’usure
Caractéristiques complètes
A partir de
7,70 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+40
+60
Rem.
Prix
-20%
-30 %
-50%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Sens du filetage
d2
L2
L6
d1
D4
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
RAS10/SS
RH
M10
35,0
16,0
16
16
17,82 €
2
RAS12/SS
RH
M12
35,0
16,0
16
16
20,88 €
2
RAS5/SS
RH
M5
22,0
9,0
8
8
7,70 €
2
RAS6/SS
RH
M6
25,0
11,0
10
10
7,87 €
1
RAS8/SS
RH
M8
30,0
13,0
13
13
10,05 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Embout à rotule à 180° acier
Matière : Acier
Type : à 180°
Platine en équerre
Type : Platine en équerre pour rotule
Matière : Inox
Platine en applique
Type : Platine en applique pour rotule
Matière : Inox
Embout à rotule à 180° inox
Matière : Inox
Type : à 180°
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
| RAS10/SS| RAS12/SS| RAS5/SS| RAS6/SS| RAS8/SS
RAS
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/RAS.pdf