- Matière Polymère alimentaire - Type Sans collerette
- Matière : Iglidur® A200 - Homologué par la Food and Drug Administration (FDA) - Résistance élevée - Haute résistance à l’abrasion - Adapté aux mouvements lents rotatifs, oscillants ou linéaires - T° d’utilisation : -40°C à +80°C (+170°C temporaire) - Vendu par multiple, nous contacter Montage - Tolérances de montage recommandées arbre h9 alésage du logement H7 - Arbre traité 50 HRc - Etat de surface 1,5-3 µm Performance - Vitesse de glissement maxi. Continue à sec : Rotatif 0,8 m/s Oscillant 0,8 m/s Linéaire 3 m/s - Résistance à la pression : à 115°C 12 N/mm2 à 20°C 18 N/mm2 - Coefficient de frottement à sec 0,1-0,4 à la graisse 0,09 eau/huile 0,04 - Propriété électrique 1013 O/cm
A partir de 5,04 € HT
Remise
Qté
+1
+10
+25
+50
+100
+200
+500
Rem.
Prix
-10%
-25 %
-45%
-60%
-65%
Sur demande
Le prix de vente HT correspond au prix d'une seule piece.