RAPPELEZ-MOI 
(service gratuit)
    HPC en français  HPC in english  Ct Meca.com
Besoin d'aide?
Contactez-nous
04 37_ 496 496
commande
Accueil
>> Résultat de votre recherche
Pages
visitées

Recherche de produits : ecrou

Ecrou 6 pans - DIN 934

Matière :
- Inox A2



Exemple de référence :
SHN-1.6/B
Ecrou 6 pans - DIN 934

Matière :
- Acier classe 6.8



Exemple de référence :
SHNA-10/B
Ecrou autofreiné - DIN 985

Matière :
- Inox A2



Exemple de référence :
NIN-10/B
Ecrou autofreiné - DIN 985

Matière :
- Acier



Exemple de référence :
NINA-10/B
Ecrou à oreilles pour serrage manuel

Type :
- Acier ANSI B18-17



Exemple de référence :
WING-M10/B
Ecrou à oreilles pour serrage manuel

Type :
- Inox DIN 314/315



Exemple de référence :
WING-M10/SS/B
Ecrou plaquette

Type :
- Pour rainure en T

Matière :
- Acier


Exemple de référence :
ERT15-10-4-M5/L
Ecrou à oreilles

Type :
- Borgne



Exemple de référence :
GGB34-M6
Ecrou à oreilles

Type :
- Taraudage traversant



Exemple de référence :
GGB34-M6/FP
Ecrou de blocage

Type :
- Moleté

Serrage :
- Standard


Exemple de référence :
EMS-10B
Ecrou de blocage

Type :
- Moleté

Serrage :
- Rapide


Exemple de référence :
EMR-10
Ecrou de sécurité

Type :
- Pour blocage axial

Matière :
- Inox

Norme :
- DIN 7967

Exemple de référence :
PAL-M10/B
Ecrou trapézoïdal

Matière :
- 1 filet polymère (Iglidur®)

Forme :
- Epaulée


Exemple de référence :
WFRM102
Ecrou trapézoïdal

Matière :
- 1 filet polymère (Iglidur®)

Forme :
- Cylindrique


Exemple de référence :
WSRM102
Ecrou trapézoïdal

Matière :
- 1 filet bronze

Forme :
- Epaulée

Diamètre :
- De 10 à 70mm

Exemple de référence :
BFM102
Ecrou trapézoïdal

Matière :
- 1 filet acier

Forme :
- Hexagonale


Exemple de référence :
SKM102
Ecrou trapézoïdal

Matière :
- 1 filet acier

Forme :
- Carrée


Exemple de référence :
VKM102
Ecrou trapézoïdal

Matière :
- 1 filet bronze

Forme :
- Cylindrique

Diamètre :
- De 10 à 50mm

Exemple de référence :
LRM102
Ecrou trapézoïdal

Matière :
- 1 filet acier

Forme :
- Cylindrique


Exemple de référence :
KSM102
Ecrou trapézoïdal

Matière :
- 2 filets bronze

Forme :
- Cylindrique

Type :
- A 2 filets

Exemple de référence :
LRM126
Ecrou trapézoïdal

Matière :
- 2 filets bronze

Forme :
- Epaulée

Type :
- à 2 filets

Exemple de référence :
BFM126
Roulement - accessoires

Type :
- Ecrou de réglage

Utilisation :
- Réglage et serrage


Exemple de référence :
LR-1
Roulement - accessoires

Type :
- Ecrou autofreiné - rondelle inox

Utilisation :
- Freinage


Exemple de référence :
FU00SS
Roulement - accessoires

Type :
- Ecrou KM

Utilisation :
- Blocage axial


Exemple de référence :
KM10
Roulement - accessoires

Type :
- Ecrou de réglage

Utilisation :
- Réglage et serrage


Exemple de référence :
LF-1
Roulement - accessoires

Type :
- Ecrou autofreiné - rondelle nylon

Utilisation :
- Freinage


Exemple de référence :
EAR100-200
Bouton à lobes

Type :
- Ecrou à lobes

Matière :
- Inox


Exemple de référence :
EML10-50
Plot élastique de fixation

Matière :
- Elastomère



Exemple de référence :
ECF3
Connecteur articulé de tige de vérin

Type :
- Avec écrou de connexion



Exemple de référence :
CAR-M10-E
Vérin à vis

Type :
- Avec écrou de déplacement

Force nominale :
- 5000N

Diam. Vis
- TR20 x 6

Exemple de référence :
SVR5-10-100B
Vérin à vis

Type :
- Avec écrou de déplacement

Force nominale :
- 15000N

Diam. Vis
- TR24 x 6

Exemple de référence :
SVR15-25-100B
Vérin à vis

Type :
- Avec écrou de déplacement

Force nominale :
- 20000N

Diam. Vis
- TR26 x 6

Exemple de référence :
SVR20-24-100B
Vérin à vis

Type :
- Avec écrou de déplacement

Force nominale :
- 30000N

Diam. Vis
- TR30 x 6

Exemple de référence :
SVR30-24-100B
Frette de serrage 6 pans

Auto-centrant :
- Pour petits diamètres

Type :
- Montage rapide


Exemple de référence :
SUP-005
Sauterelle autobloquante

Type :
- Ecrou pour sauterelle SLH/SLV

Matière :
- Acier


Exemple de référence :
SLH-M10
Vis à pas rapide

Type :
- Ecrou cylindrique

Matière :
- Iglidur® J


Exemple de référence :
ECPR1012
Vis à billes

Type :
- Ecrou épaulé



Exemple de référence :
GBS-F-1605-RH
Vis à billes

Type :
- Ecrou épaulé à filets multiples



Exemple de référence :
GBM-F-2020-RH
Vis à billes

Type :
- Ecrou cylindrique à filets multiples



Exemple de référence :
GBM-Z-2020-RH
Vis à billes

Type :
- Ecrou cylindrique



Exemple de référence :
GBS-Z-2005-RH
Vis à billes miniature

Type :
- Ecrou + vis roulée

Matière :
- Acier


Exemple de référence :
BSPM0601R-150
Fixation

Matière :
- Ecrou carré à languette acier



Exemple de référence :
PRF-ECL-M3
Fixation

Matière :
- Ecrou carré à languette inox



Exemple de référence :
PRF-ECL-M3/SS
Anneau de levage

Type :
- Arqué à étrier

Coefficient de sécurité :
- 4

Rotation de l'embase :
- 360°

Exemple de référence :
VLBG-M10
Anneau de levage

Type :
- A maillon à visser

Coefficient de sécurité :
- 4

Rotation de l'embase :
- 360°

Exemple de référence :
WBG-V-M10
Anneau de levage

Type :
- Crochet universel à visser

Coefficient de sécurité :
- 4

Rotation de l'embase :
- 360°

Exemple de référence :
PPS-M12
Pied massif à rotule

Diamètre socle :
- Ø 100

Charge :
- Maxi. 55 000N

Matière :
- Tout inox

Exemple de référence :
PRS100-16-100
Pied massif pour charge lourde

Type :
- Ecrou de réglage

Charge :
- Maxi. 90 000N

Matière :
- Acier

Exemple de référence :
ECL-M24C
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
HPC en allemand HPC en arabe HPC en chinois HPC en coréen HPC en danois HPC en espagnol HPC en finois HPC en grec HPC en italien HPC en japonais HPC en norvégien HPC en portugais HPC en russe HPC en suédois